(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases para Postes - Con agujero vertical, brida cuadrada, aluminio.

Bases para Postes - Con agujero vertical, brida cuadrada, aluminio.
  • Descuento por volumen

· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Posición de montaje del soporte: Montaje horizontal
· Forma de soporte: Brida cuadrada
· Material del soporte: Aluminio

PDF

 
Número de Parte
PC602
PE601
PF601
PS601
PS602
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del poste d
(mm)
Dirección del tornillo de apriete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9Apriete derecho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Apriete a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Apriete a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Apriete a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Apriete derecho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad individual / juegos Unidad singular Posición de montaje del soporte Estar Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Ninguno Material de soporte A2017
Tratamiento de superficie de soporte Anodizado claro Método de fijación posterior Hendidura Forma de orificio de montaje Redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico