(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases para Postes - Compacto, montaje horizontal, aluminio.

Bases para Postes - Compacto, montaje horizontal, aluminio.
  • Descuento por volumen

· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Posición de montaje del soporte: montaje en pared
· Material del soporte: Aluminio
· Tratamiento superficial del bracket: Anodizado claro

PDF

 
Número de Parte
P3-600
PC600
PE600
PF600
PG600
PH600
PJ600
PK600
PL600
PQ600
PR600
PS600
PT600
PU600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del poste d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad individual / juegos Unidad singular Posición de montaje del soporte Montaje lateral Forma del poste Redondo
Tipo de mensaje Ninguno Material de soporte A2017 Tratamiento de superficie de soporte Anodizado claro
Método de fijación posterior Hendidura Forma de orificio de montaje Redondo Collar Blanco (producto estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico