(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bases para Postes - Para 2 tubos, tipo T, perpendicular.

Bases para Postes - Para 2 tubos, tipo T, perpendicular.
  • Descuento por volumen

· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Posición de montaje del soporte: Otro montaje
· Material del soporte: Aluminio
· Tratamiento superficial del bracket: Anodizado claro

PDF

 
Número de Parte
P3-610
PC610
PE610
PF610
PG610
PJ610
PK610
PL610
PN610
PQ610
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del poste d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad individual / juegos Unidad singular Posición de montaje del soporte Otros montajes Forma del poste Redondo
Tipo de mensaje Ninguno Material de soporte A2017 Tratamiento de superficie de soporte Anodizado claro
Método de fijación posterior Hendidura Forma de orificio de montaje Redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico