(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bases para Postes - Con placa en la base, tubería redonda, con tornillos de apriete.

Bases para Postes - Con placa en la base, tubería redonda, con tornillos de apriete.
  • Descuento por volumen

· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Posición de montaje del soporte: Montaje horizontal
· Forma de soporte: Brida cuadrada
· Material del soporte: Aluminio

PDF

 
Número de Parte
PJ612
PL612
PN612
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del poste d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad individual / juegos Unidad singular Posición de montaje del soporte Estar Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Ninguno Material de soporte A2017
Tratamiento de superficie de soporte Anodizado claro Método de fijación posterior Hendidura Forma de orificio de montaje Redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico