(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bases para Postes - Compacto, montaje horizontal, de acero inoxidable.

Bases para Postes - Compacto, montaje horizontal, de acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Posición de montaje del soporte: montaje en pared
· Forma del poste: Redondo
· Método de fijación de postes: Abrazadera dividida

PDF

 
Número de Parte
PC4S600
PE3S600
PE4S600
PF4S600
PG4S600
PJ4S600
PL4S600
PN4S600
PQ4S600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del poste d
(mm)
Material de soporte
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad individual / juegos Unidad singular Posición de montaje del soporte Montaje lateral Forma del poste Redondo
Tipo de mensaje Ninguno Tratamiento de superficie de soporte Ninguno Método de fijación posterior Hendidura
Forma de orificio de montaje Redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico