(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases para Postes - Para tubo redondo, montaje horizontal, de acero inoxidable.

Bases para Postes - Para tubo redondo, montaje horizontal, de acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Posición de montaje del soporte: montaje en pared
· Forma del poste: Redondo
· Método de fijación de postes: Abrazadera dividida

PDF

 
Número de Parte
PC4S620
PE4S620
PF4S620
PG4S620
PJ4S620
PL4S620
PN3S620
PN4S620
PQ3S620
PQ4S620
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del poste d
(mm)
Material de soporte
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad individual / juegos Unidad singular Posición de montaje del soporte Montaje lateral Forma del poste Redondo
Tipo de mensaje Ninguno Tratamiento de superficie de soporte Ninguno Método de fijación posterior Hendidura
Forma de orificio de montaje Redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico