(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bases para Tubería- Para tubo cuadrado, montaje vertical.

Bases para Tubería- Para tubo cuadrado, montaje vertical.
  • Descuento por volumen

· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: avellanado
· Posición de montaje del soporte: Montaje horizontal
· Forma de soporte: Brida cuadrada
· Material del soporte: Aluminio

PDF

 
Número de Parte
SQ10-603
SQ12-603
SQ13-603
SQ16-603
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar □B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

□10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

□12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

□13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

□16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad individual / juegos Unidad singular Posición de montaje del soporte Estar Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Cuadrado Tipo de mensaje Ninguno Material de soporte A2017
Tratamiento de superficie de soporte Anodizado claro Método de fijación posterior Hendidura Forma de orificio de montaje Contrapesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico