(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas para Postes - Eje de mismo diámetro, agujero vertical y horizontal.

Abrazaderas para Postes - Eje de mismo diámetro, agujero vertical y horizontal.
  • Descuento por volumen

· Escribe: forma de T
· Forma del poste: Redondo
· Material: Aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
· Diámetro de postes combinados: Diámetro igual

PDF

 
Número de Parte
P3-109
PC209
PE209
PF209
PG209
PH109
PJ209
PK209
PL209
PQ209
PS209
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de publicaciones
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo En forma de T Forma del poste Redondo Diámetro combinado de postes Igual diámetro
Material Aluminio Tratamiento de superficies Anodizado claro Collar Blanco (producto estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico