(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta de tubería redonda, orificio del mismo diámetro, orificios de eje adicionales, hendidura vertical

Junta de tubería redonda, orificio del mismo diámetro, orificios de eje adicionales, hendidura vertical
  • Descuento por volumen

· Escribe: Otros
· Forma del poste: Redondo
· Material: Aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
· Cuello: Blanco (Producto estándar)

PDF

 
Número de Parte
PJ506
PJ516
PL506
PL516
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de publicaciones
(mm)
F
(mm)
Dirección de fijación del hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1314Apriete derecho
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1314Apriete a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.119Apriete derecho
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.119Apriete a la izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Forma del poste Redondo Material Aluminio
Tratamiento de superficies Anodizado claro Collar Blanco (producto estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico