(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas para Postes - Tipo T, bipartido, con ranura en un eje.

Abrazaderas para Postes - Tipo T, bipartido, con ranura en un eje.
  • Descuento por volumen

· Escribe: forma de T
· Forma del poste: Redondo
· Material: Aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
· Diámetro de postes combinados: Diámetro igual

PDF

 
Número de Parte
PC420
PE420
PF420
PG420
PJ420
PJ421
PK420
PL420
PN420
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de publicaciones
(mm)
L F
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8242.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12273
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13274
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

13194
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15324.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.1375.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16325

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo En forma de T Forma del poste Redondo Diámetro combinado de postes Igual diámetro
Material Aluminio Tratamiento de superficies Anodizado claro Collar Blanco (producto estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico