(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junta de tubería redonda, orificio del mismo diámetro, 2 orificios para tornillos (⌀25 o más)

Junta de tubería redonda, orificio del mismo diámetro, 2 orificios para tornillos (⌀25 o más)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con agujeros roscados horizontales
· Forma del poste: Redondo
· Material: Aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
· Cuello: Blanco (Producto estándar)

PDF

 
Número de Parte
PH127
PH128
PH129
PR126
PT126
PU126
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de publicaciones
(mm)
Orificio de montaje Tornillo Tamaño M F
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25.12-M62426
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.12-M53526
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25.12-M63526
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

302-M83025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

322-M83025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

352-M83530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Paralelo con Tap Forma del poste Redondo Material Aluminio
Tratamiento de superficies Anodizado claro Collar Blanco (producto estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico