(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera para Postes - Diámetros diferentes, perpendicular, dirección de montaje horizontal.

Abrazadera para Postes - Diámetros diferentes, perpendicular, dirección de montaje horizontal.
  • Descuento por volumen

· Escribe: forma de T
· Forma del poste: Redondo
· Material: Aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
· Diámetro de postes combinados: Diámetro desigual

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CS209

 
Número de Parte
CS209
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo En forma de T Forma del poste Redondo Diámetro de publicaciones(mm) 9
Diámetro combinado de postes Reduciendo Material Aluminio Tratamiento de superficies Anodizado claro
Collar Blanco (producto estándar)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS209 de la serie Abrazadera para Postes - Diámetros diferentes, perpendicular, dirección de montaje horizontal..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico