(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera para Postes - Para eje redondo de 13mm, perpendicular, de forma cuadrada.

Abrazadera para Postes - Para eje redondo de 13mm, perpendicular, de forma cuadrada.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Perpendicular
· Forma del poste: Redondo
· Material: Aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
· Diámetro de postes combinados: Diámetro igual

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PJ403

 
Número de Parte
PJ403
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perpendicular Forma del poste Redondo Diámetro de publicaciones(mm) 13
Diámetro combinado de postes Igual diámetro Material Aluminio Tratamiento de superficies Anodizado claro
Dimensiones 28X29X22 Collar Blanco (producto estándar) Tamaño (diámetro del orificio de instalación) φ13

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PJ403 de la serie Abrazadera para Postes - Para eje redondo de 13mm, perpendicular, de forma cuadrada..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico