(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta de tubería de agujero redondo de acero inoxidable, un lado

 
Número de Parte
PC4S204
PE4S204
PF4S204
PG4S204
PJ4S204
PL4S204
PN4S204
PQ4S204
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de publicaciones
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

935
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

835
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1037
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1246
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1346
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.163
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1654
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2063

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Barra de brazo Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico