(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junta de tubo cuadrado, cuadrado / rosca (2 tornillos paralelos con eje)

Junta de tubo cuadrado, cuadrado / rosca (2 tornillos paralelos con eje)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con agujeros roscados horizontales
· Material: Aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
· Cuello: Blanco (Producto estándar)

PDF

 
Número de Parte
SQ06-233
SQ08-233
SQ08-234
SQ09-233
SQ09-234
SQ10-233
SQ10-234
SQ12-233
SQ12-234
SQ13-233
SQ13-234
SQ15-234
SQ15-235
SQ16-234
SQ16-235
SQ19-235
SQ19-236
SQ20-235
SQ20-236
SQ25-236
SQ25-238
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de publicaciones
(mm)
Orificio de montaje Tornillo Tamaño M □A (□S)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6M3□6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8M3□8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8M4□8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9M3□9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9M4□9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M3□10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M4□10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12M3□12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12M4□12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13M3□13
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13M4□13
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15M4□15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15M5□15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16M4□16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16M5□16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19M5□19
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19M6□19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20M5□20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20M6□20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25M6□25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25M8□25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Paralelo con Tap Material Aluminio Tratamiento de superficies Anodizado claro
Collar Blanco (producto estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico