(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica - adaptador de soldadura conector de soldadura macho, 2900-08

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2900-08

Número de Parte
2900-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Otro Rosca de conexión tipo M1 PT Rosca de conexión tipo M2 Para soldar
Tornillo de conexión T1 1/2 Tubo OD(mm) 21.7 I.D.(φ) 22.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2900-08 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica - adaptador de soldadura conector de soldadura macho, 2900-08.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico