(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pequeño tipo de plomo FD-895

Pequeño tipo de plomo FD-895
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Tapa de un autobús/camión especial/autocaravana, etc.
· Profundidad (mm): 29
· Material: Placa de acero laminado en frío (SPCC)
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado (MFZn-C)
· Especificación: cerradura usada: CP-315-D

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FD-895-1
FD-895-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25030664100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18021664101

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tapa de un autobús / camión de propósito especial / autocaravana, etc. Llave T0230 Profundidad(mm) 29
Material Placa de acero laminado en frío (SPCC) Acabado superficial Tratamiento de cromato con recubrimiento de zinc (MFZn-C) Especificaciones Cerradura usada: CP-315-D

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico