(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ventilador (válvula de ajuste de presión de aire grande) FE-602

Ventilador (válvula de ajuste de presión de aire grande) FE-602
  • Descuento por volumen

· Temperatura de funcionamiento: -50°C to +60°C
· Tensión nominal (v): AC100
· Verticalmente largo (mm): 206
· Ancho horizontal (mm): 206
· Espesor de panel compatible (mm): 85 to 150

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FE-602-A
FE-602-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Para toma de aire65011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Para escape65012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Verticalmente largo(mm) 206 Ancho horizontal(mm) 206 Espesor del panel aplicable(mm) 85~150
Material Cloruro de polivinilo Collar Marfil Temperatura de operación -50℃~+60℃
Tensión nominal(V) AC100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico