(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Gancho cruzado C-55

Gancho cruzado C-55
  • Descuento por volumen

· Forma: Gancho único
· Material del gancho: Aleación de aluminio
· Método de fijación: Tipo de fijación de tornillo
· Material: Aleación de aluminio
· Acabado de la superficie: Cromado níquel satinado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-55

 
Número de Parte
C-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Gancho individual Material de gancho Aleación de aluminio Método de fijación Tipo de fijación de tornillo
Material Aleación de aluminio Acabado superficial Niquelado satinado cromado Longitud total(mm) 50
Ancho(mm) 40 Espesor(mm) 6.5 Altura del brazo(mm) 43
Método de montaje Retenido por tornillo 2-M5 Código de producto 21567

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-55 de la serie Gancho cruzado C-55.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico