(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cojín de goma, tipo C-30-CS-10-EP-UL

Cojín de goma, tipo C-30-CS-10-EP-UL
  • Descuento por volumen

· Tamaño: ⌀16
· Espesor de la placa (mm): 1.6
· Orificio de montaje: ⌀8
· Dureza del caucho: 50° ±5°
· Material: EPDM

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-30-CS-10-EP-UL

 
Número de Parte
C-30-CS-10-EP-UL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño φ16 Grosor de placa(mm) 1.6 Orificio de montaje φ8
Dureza de goma 50°±5° Material EPDM Collar Negro
Código de producto 24110

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-30-CS-10-EP-UL de la serie Cojín de goma, tipo C-30-CS-10-EP-UL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico