(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cerradura solenoide de uso general (se bloquea cuando se acciona), LE-33-21

Cerradura solenoide de uso general (se bloquea cuando se acciona), LE-33-21
  • Descuento por volumen

· Ataque (mm): 6
· Fuerza de extrusión del pestillo (n): 2.4
· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 85% HR o menos
· Número de parte: Tipo de bloqueo energizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-33-21

 
Número de Parte
LE-33-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Bloquear Cuando Está Activo Voltaje Nominal(V) DC24
Longitud total del cuerpo principal(mm) 94 Ancho del cuerpo principal(mm) 27 Altura del cuerpo principal(mm) 31.3
Carrera(mm) 6 Fuerza de extrusión del pestillo(N) 2.4 Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃
Temperatura ambiente de funcionamiento 85% HR o menos Número de parte Tipo de bloqueo energizado Cable conductor(mm) 200
Tensión nominal DC24V Tensión soportada AC1000/min Código de producto 50233

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-33-21 de la serie Cerradura solenoide de uso general (se bloquea cuando se acciona), LE-33-21.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico