(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de arranque electromagnética LE-51 (Números de pieza)

Cerradura de arranque electromagnética LE-51
  • Descuento por volumen

· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 85% HR o menos
· Cable conductor (mm): 300
· Tensión nominal: 24 V DC
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 64.8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-51

 
Número de Parte
LE-51
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Desbloquear Cuando Está Activo Voltaje Nominal(V) DC24
Longitud total del cuerpo principal(mm) 64.8 Ancho del cuerpo principal(mm) 73.6 Altura del cuerpo principal(mm) 17.2
Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃ Temperatura ambiente de funcionamiento 85% HR o menos Cable conductor(mm) 300
Tensión nominal DC24V Código de producto 50294

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-51 de la serie Cerradura de arranque electromagnética LE-51.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico