(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor remoto (interruptor de botón) LE-121

Interruptor remoto (interruptor de botón) LE-121
  • Descuento por volumen

· Capacidad de contacto: 250 V AC/3 A;30 V DC/3 A
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 120
· Ancho del cuerpo principal (mm): 70
· Altura del cuerpo principal (mm): 25
· Código de producto: 50109

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-121

 
Número de Parte
LE-121
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Sensor/Interruptor Voltaje Nominal(V) 250 AC or 30 DC Longitud total del cuerpo principal(mm) 120
Ancho del cuerpo principal(mm) 70 Altura del cuerpo principal(mm) 25 Capacidad de contacto AC250V/3A;DC30V/3A
Código de producto 50109

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-121 de la serie Interruptor remoto (interruptor de botón) LE-121.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico