(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +50°C
· Tensión nominal: 12 V DC
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 104
· Ancho del cuerpo principal (mm): 59
· Altura del cuerpo principal (mm): 24
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LE-142
Tipo | Cerradura Eléctrica | Voltaje Nominal(V) | DC12 | Longitud total del cuerpo principal(mm) | 104 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho del cuerpo principal(mm) | 59 | Altura del cuerpo principal(mm) | 24 | Temperatura ambiente de funcionamiento | -5℃~+50℃ |
Tensión nominal | DC12V | Código de producto | 50290 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-142 de la serie Cerradura accionada por motor LE-142.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente