(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de puerta LE-127

Conector de puerta LE-127
  • Descuento por volumen

· Capacidad de contacto: 24 V DC/5 A
· Tensión nominal: 24 V DC
· Tensión soportada: 1500 V CA/minuto
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 60
· Ancho del cuerpo principal (mm): 95

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-127

 
Número de Parte
LE-127
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Bloquear Cuando Está Activo Voltaje Nominal(V) DC24
Longitud total del cuerpo principal(mm) 60 Ancho del cuerpo principal(mm) 95 Altura del cuerpo principal(mm) 47
Capacidad de contacto DC24V/5A Tensión nominal DC24V Tensión soportada 1500 V CA / min
Código de producto 50127

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-127 de la serie Conector de puerta LE-127.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico