(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controlador de interruptor de diez teclas, LE-320

Controlador de interruptor de diez teclas, LE-320
  • Descuento por volumen

· Cable conductor (mm): 100
· Tensión nominal: 24 V DC
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 150
· Ancho del cuerpo principal (mm): 42
· Altura del cuerpo principal (mm): 25

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-320

 
Número de Parte
LE-320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador Voltaje Nominal(V) DC24 Longitud total del cuerpo principal(mm) 150
Ancho del cuerpo principal(mm) 42 Altura del cuerpo principal(mm) 25 Cable conductor(mm) 100
Tensión nominal DC24V Código de producto 50227

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-320 de la serie Controlador de interruptor de diez teclas, LE-320.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico