(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloqueo de solenoide (bloqueado por corriente eléctrica) LE-33-13

Bloqueo de solenoide (bloqueado por corriente eléctrica) LE-33-13
  • Descuento por volumen

· Ataque (mm): 3
· Fuerza de extrusión del pestillo (n): 0.98
· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 85% HR o menos
· Número de parte: Tipo de bloqueo energizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-33-13

 
Número de Parte
LE-33-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Bloquear Cuando Está Activo Voltaje Nominal(V) DC24
Longitud total del cuerpo principal(mm) 52 Ancho del cuerpo principal(mm) 18 Altura del cuerpo principal(mm) 25.6
Carrera(mm) 3 Fuerza de extrusión del pestillo(N) 0.98 Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃
Temperatura ambiente de funcionamiento 85% HR o menos Número de parte Tipo de bloqueo energizado Cable conductor(mm) 200
Tensión nominal DC24V Código de producto 50121

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-33-13 de la serie Bloqueo de solenoide (bloqueado por corriente eléctrica) LE-33-13.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico