(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloqueo de solenoide (desbloqueado cuando se activa) LE-30-12

Bloqueo de solenoide (desbloqueado cuando se activa) LE-30-12
  • Descuento por volumen

· Ataque (mm): 5
· Fuerza de extrusión del pestillo (n): 0.98
· Fuerza de tracción del pestillo (n): 0.68
· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 85% HR o menos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-30-12

 
Número de Parte
LE-30-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Desbloquear Cuando Está Activo Voltaje Nominal(V) DC24
Longitud total del cuerpo principal(mm) 85 Ancho del cuerpo principal(mm) 20 Altura del cuerpo principal(mm) 28.8
Carrera(mm) 5 Fuerza de extrusión del pestillo(N) 0.98 Fuerza de enganche(N) 0.68
Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃ Temperatura ambiente de funcionamiento 85% HR o menos Número de parte Tipo de desbloqueo energizado
Cable conductor(mm) 250 Tensión nominal DC24V Código de producto 50116

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-30-12 de la serie Bloqueo de solenoide (desbloqueado cuando se activa) LE-30-12.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico