(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Ataque (mm): 13
· Fuerza de extrusión del pestillo (n): 3.72
· Fuerza de tracción del pestillo (n): 2.94
· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Número de parte: Tipo de desbloqueo energizado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LE-30-10 |
LE-30-10-E |
LE-30-10-ES |
LE-30-10-S |
Cargando…
Tipo | Cerradura Eléctrica | Cierre Eléctrico | Desbloquear Cuando Está Activo | Voltaje Nominal(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total del cuerpo principal(mm) | 125 | Ancho del cuerpo principal(mm) | 38 | Altura del cuerpo principal(mm) | 44 |
Carrera(mm) | 13 | Fuerza de extrusión del pestillo(N) | 3.72 | Fuerza de enganche(N) | 2.94 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -5℃~+40℃ | Número de parte | Tipo de desbloqueo energizado | Cable conductor(mm) | 300 |
Tensión nominal | DC24V |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente