(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cerradura solenoide LE-13

Cerradura solenoide LE-13
  • Descuento por volumen

· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 45 to 85%RH
· Número de parte: Tipo de bloqueo de excitación
· Tensión nominal: 100 V DC
· Tensión soportada: 1500 V CA/minuto

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-13

 
Número de Parte
LE-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Bloquear Cuando Está Activo Voltaje Nominal(V) DC100
Longitud total del cuerpo principal(mm) 180 Ancho del cuerpo principal(mm) 64 Altura del cuerpo principal(mm) 43
Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃ Temperatura ambiente de funcionamiento 45~85%RH Número de parte Tipo de bloqueo de excitación
Tensión nominal DC100V Tensión soportada 1500 V CA / min Código de producto 50051

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-13 de la serie Cerradura solenoide LE-13.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico