(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Delantero con interruptor LE-874

Delantero con interruptor LE-874
  • Descuento por volumen

· Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C to +85°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 95% HR o menos
· Cable conductor (mm): 300
· Tensión nominal: 250 V AC/2 A
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 118

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-874

 
Número de Parte
LE-874
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Bloquear Cuando Está Activo Voltaje Nominal(V) AC250
Longitud total del cuerpo principal(mm) 118 Ancho del cuerpo principal(mm) 22 Altura del cuerpo principal(mm) 35
Temperatura ambiente de funcionamiento -40℃~+85℃ Temperatura ambiente de funcionamiento 95% HR o menos Cable conductor(mm) 300
Tensión nominal AC250V/2A Código de producto 50140

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-874 de la serie Delantero con interruptor LE-874.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico