(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 85% HR o menos
· Número de parte: Mantener tipo
· Cable conductor (mm): 200
· Tensión nominal: 24 V DC
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LE-34-1 |
LE-34-2 |
LE-34-3 |
Cargando…
Tipo | Cerradura Eléctrica | Cierre Eléctrico | Tipo de Modo de Encendido Continuo | Voltaje Nominal(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | -5℃~+40℃ | Temperatura ambiente de funcionamiento | 85% HR o menos | Número de parte | Mantener tipo |
Cable conductor(mm) | 200 | Tensión nominal | DC24V |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente