(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloqueo de solenoide de CA (desbloqueado por corriente eléctrica) LE-60

Bloqueo de solenoide de CA (desbloqueado por corriente eléctrica) LE-60
  • Descuento por volumen

· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 85% HR o menos
· Número de parte: Tipo de desbloqueo energizado
· Tensión nominal: 100 V AC
· Tensión soportada: 1500 V CA/minuto

PDF

 
Número de Parte
LE-60-10
LE-60-10-E
LE-60-10-ES
LE-60-10-S
LE-60-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon cerradura para desbloqueo de emergencia. Con interruptor de confirmación de bloqueo y desbloqueo Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Carrera
(mm)
Fuerza de extrusión del pestillo
(N)
Fuerza de enganche
(N)
Cable conductor
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-NingunoNinguno1253642.8133.72.431050205
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-PresenciaNinguno1253642.8133.72.430050206
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-PresenciaProvisto1253642.8133.72.430050208
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-NingunoProvisto1253642.8133.72.430050207
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10NingunoNinguno1052732.882.11.425050212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Desbloquear Cuando Está Activo Voltaje Nominal(V) AC100
Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃ Temperatura ambiente de funcionamiento 85% HR o menos Número de parte Tipo de desbloqueo energizado
Tensión nominal AC100V Tensión soportada 1500 V CA / min

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico