(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de límite de puerta LE-126

Interruptor de límite de puerta LE-126
  • Descuento por volumen

· Objeto de detección: Metal magnéticamente permeable
· Tamaño del cabezal de detección Dimensión W (rango) (mm): 10.1 to 15
· Tamaño del cabezal de detección Dimensión W (mm): 13
· Dimensión del tamaño del cabezal de detección H (rango) (mm): 10.1 to 20
· Dimensión del tamaño del cabezal de detección H (mm): 14

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-126

 
Número de Parte
LE-126
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Distancia de detección L1 [clasificación](mm) ~10 Objeto de detección Metal magnético Entorno operativo Estándar
Forma del sensor Forma cuadrada Blindaje Sin blindaje Tipo de detección Detección de superficie frontal
Material de la caja del sensor Resina ABS Material de superficie de detección del sensor Resina ABS Tamaño del cabezal de detección Dimensión W (Rango)(mm) 10.1~15
Tamaño del cabezal de detección Dimensión W(mm) 13 Tamaño del cabezal de detección Dimensión H (Rango)(mm) 10.1~20 Tamaño del cabezal de detección Dimensión H(mm) 14
Método de conexión Tornillo Detalles de distancia de detección L1(mm) 10 Código de producto 50110

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-126 de la serie Interruptor de límite de puerta LE-126.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico