(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Asa retráctil, A-121-H

Asa retráctil, A-121-H
  • Descuento por volumen

· Solicitud: A-146, A-146-M, A-1146, A-1210
· Longitud total (mm): 91
· Ancho promedio (mm): 3
· Altura completa (mm): 50
· Escribe: llave de manija

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-121-H

 
Número de Parte
A-121-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación A-146, A-146-M, A-1146, A-1210 Tipos Llave de la manija Material Placa de acero inoxidable laminado en frío (acero inoxidable 304)
Acabado Esmerilado de cilindro Longitud total(mm) 91 Ancho promedio(mm) 3
Altura completa(mm) 50 Código de producto 269

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-121-H de la serie Asa retráctil, A-121-H.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico