(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Asa retráctil, 0062-H

Asa retráctil, 0062-H
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 15
· Ancho promedio (mm): 16
· Altura completa (mm): 50
· Escribe: llave de manija
· Material: Aleación de zinc (ZDC)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.0062-H

 
Número de Parte
NO.0062-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Llave de la manija Material Aleación de zinc (ZDC) Acabado Niquelado satinado Cromado (MZCr)
Longitud total(mm) 15 Ancho promedio(mm) 16 Altura completa(mm) 50
Código de producto 70142

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.0062-H de la serie Asa retráctil, 0062-H.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico