(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de apriete, A-167-H

Manija de apriete, A-167-H
  • Descuento por volumen

· Solicitud: A-15, A-167
· Longitud total (mm): 54
· Ancho promedio (mm): 9.5
· Altura completa (mm): 46
· Escribe: llave de manija

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-167-H

 
Número de Parte
A-167-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación A-15, A-167 Tipos Llave de la manija Material Placa de latón (C2600P)
Acabado Cromado (MBCr) Longitud total(mm) 54 Ancho promedio(mm) 9.5
Altura completa(mm) 46 Código de producto 64

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-167-H de la serie Manija de apriete, A-167-H.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico