(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo cosmético para giro de pulgar / bloqueo frontal C-375-R

Anillo cosmético para giro de pulgar / bloqueo frontal C-375-R
  • Descuento por volumen

· Espesor (H (mm)): 15
· Cuerpo material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Acabado de línea de cabello
· Longitud total del cuerpo principal (L (mm)): 38
· Ancho del cuerpo principal (W (mm)): 38

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-375-R-1

 
Número de Parte
C-375-R-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 38 Ancho del cuerpo principal(W (mm)) 38 Espesor(H (mm)) 15
Material del cuerpo Plato de acero inoxidable Acabado superficial Acabado de la línea del cabello

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-375-R-1 de la serie Anillo cosmético para giro de pulgar / bloqueo frontal C-375-R.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico