(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de bloqueo A-14-H

Manija de bloqueo A-14-H
  • Descuento por volumen

· Solicitud: A-14
· Longitud total (mm): 48
· Ancho promedio (mm): 50
· Altura completa (mm): 9
· Escribe: llave de manija

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-14-H

 
Número de Parte
A-14-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación A-14 Tipos Llave de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Longitud total(mm) 48 Ancho promedio(mm) 50
Altura completa(mm) 9 Código de producto 62

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-14-H de la serie Manija de bloqueo A-14-H.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico