(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anillo para cerradura de moneda personal C-288-Y

Anillo para cerradura de moneda personal C-288-Y
  • Descuento por volumen

· Espesor (H (mm)): 6
· Cuerpo material: Barra de latón de corte libre
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Longitud total del cuerpo principal (L (mm)): 30
· Ancho del cuerpo principal (W (mm)): 30

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-288-OP-2

 
Número de Parte
C-288-OP-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 30 Ancho del cuerpo principal(W (mm)) 30 Espesor(H (mm)) 6
Material del cuerpo Barra de latón de corte libre Acabado superficial Cromado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-288-OP-2 de la serie Anillo para cerradura de moneda personal C-288-Y.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico