(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de soporte de candado de acero inoxidable AC-1025-PDL

Abrazadera de soporte de candado de acero inoxidable AC-1025-PDL
  • Descuento por volumen

· Escribe: Accesorios auxiliares
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 51
· Ancho del cuerpo principal (mm): 30
· Grosor del cuerpo principal (mm): 49.5
· Material: Fundición de acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AC-1025-PDL

 
Número de Parte
AC-1025-PDL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios auxiliares Longitud total del cuerpo principal(mm) 51 Ancho del cuerpo principal(mm) 30
Espesor del cuerpo principal(mm) 49.5 Material Fundición de acero inoxidable Código de producto 3985

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AC-1025-PDL de la serie Abrazadera de soporte de candado de acero inoxidable AC-1025-PDL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico