(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable, pestillo de puerta C-1868

Acero inoxidable, pestillo de puerta C-1868
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 50
· Ancho del cuerpo principal (mm): 85
· Material: Plato de acero inoxidable
· Grosor del cuerpo principal: 16

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1868-L
C-1868-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDerecha e izquierda Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado izquierdo21525
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Para el lado derecho21703

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 50 Ancho del cuerpo principal(mm) 85 Material Plato de acero inoxidable
Espesor del cuerpo principal 16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico