(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cerradura de esquina de acero inoxidable, II C-1567

Cerradura de esquina de acero inoxidable, II C-1567
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 94.5
· Ancho del cuerpo principal (mm): 90.5
· Llave: con llaves
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Pulido electrolítico

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1567-L
C-1567-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo correcto · Tipo izquierdo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Especificaciones izquierdas22819
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Especificación correcta22887

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(mm) 94.5 Ancho del cuerpo principal(mm) 90.5 Llave Con llaves
Material Fundición de acero inoxidable Acabado superficial Pulido electrolítico Espesor del cuerpo principal(mm) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico