(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloqueo de cilindro de enganche C-111

Bloqueo de cilindro de enganche C-111
  • Descuento por volumen

· Material: cerradura de cilindro: Pestillo de aleación de zinc (ZDC): Placa de acero inoxidable laminada en frío (acero inoxidable (SUS430)
· Acabado de la superficie: cerradura de cilindro: Pestillo cromado: Pulido de barril con brillo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-111-2
C-111-3
C-111-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Espesor del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

95413020393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

753027.520394
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

603027.520395

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Bloqueo del cilindro: aleación de zinc (ZDC) Pestillo: placa de acero inoxidable laminado en frío (acero inoxidable (SUS430) Acabado superficial Cerradura de cilindro: cromado Pestillo: pulido de barril brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico