(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cerradura de leva pequeña C-78

Cerradura de leva pequeña C-78
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 17.2
· Cuerpo material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Llave: 780
· Longitud total del cuerpo principal (L (mm)): 18

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-78-1

 
Número de Parte
C-78-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave 780 Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 18 Diámetro externo de bloqueo(mm) 17.2
Material del cuerpo Aleación de zinc Acabado superficial Cromado Código de producto 23591

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-78-1 de la serie Cerradura de leva pequeña C-78.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico