(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Botón de bloqueo C-872

Botón de bloqueo C-872
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 18
· Cuerpo material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-872-P
C-872-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total del cuerpo principal
(L (mm))
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5022195
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

53.522194

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo de bloqueo(mm) 18 Material del cuerpo Aleación de zinc Acabado superficial Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico