(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloqueo de empuje grande para puertas correderas C-109

Bloqueo de empuje grande para puertas correderas C-109
  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: Barra de latón de corte libre
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Material clave: Placa de bronce
· Acabado superficial clave: Niquelado
· Número de diferencias clave: 100

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-109-3
C-109-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLlave Longitud total del cuerpo principal
(L (mm))
Ancho del cuerpo principal
(W (mm))
Espesor
(H (mm))
Diámetro externo de bloqueo
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-C109369.560302821253
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10C109452.552282521254

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Barra de latón de corte libre Acabado superficial Cromado Material clave Placa de bronce
Acabado de superficie clave Niquelado Número de diferencias clave 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico