(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador Lock C-195-0H

Destornillador Lock C-195-0H
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 25
· Cuerpo material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Material clave: Aleación de zinc
· Acabado superficial clave: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-195-0H

 
Número de Parte
C-195-0H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave 040 Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 32 Diámetro externo de bloqueo(mm) 25
Material del cuerpo Aleación de zinc Acabado superficial Cromado Material clave Aleación de zinc
Acabado de superficie clave Cromado Código de producto 23820

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-195-0H de la serie Destornillador Lock C-195-0H.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico