(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloqueo de retención C-196

Bloqueo de retención C-196
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 22
· Cuerpo material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Material clave: Aleación de zinc
· Acabado superficial clave: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-196

 
Número de Parte
C-196
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo de bloqueo(mm) 22 Material del cuerpo Aleación de zinc Acabado superficial Cromado
Material clave Aleación de zinc Acabado de superficie clave Cromado Código de producto 20499

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-196 de la serie Bloqueo de retención C-196.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico