(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de pedal, C-295 N

Cerradura de pedal, C-295 N
  • Descuento por volumen

· Espesor (H (mm)): 50
· Cuerpo material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Pintura
· Material clave: Resina C ABS
· Número de diferencias clave: 10000

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-295N-B

 
Número de Parte
C-295N-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave Diferencia de llaves Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 38 Ancho del cuerpo principal(W (mm)) 83.5
Espesor(H (mm)) 50 Material del cuerpo Aleación de zinc Acabado superficial Pintura
Material clave Resina ABS Número de diferencias clave 10000 Código de producto 23980

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-295N-B de la serie Cerradura de pedal, C-295 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico